Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S96 Kugelhahn mit Erweiterung

S96 Kugelhahn mit Erweiterung

Google-Übersetzung,

1/4" - 2", FF, Vollanschluss, entzinkungsbeständig in den Größen 3/8" - 2"

Geeignet für alle Hausinstallationen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Druckluftsysteme und generell für alle nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit großem Durchgang und Innengewindeanschluss UNI ISO 228. Ausgestattet mit verlängerter Spindel, die sowohl die Rohrisolierung als auch die Ventilisolierung ermöglicht, sodass das Betätigungselement außerhalb des Rohrs liegt.

S96B00 1/4"

S96C00 3/8”

S96D00 1/2"

S96E00 3/4"

S96F00 1"

S96G00 1 1/4"

S96H00 1 1/2"

S96I00 2"

Spezifikation
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life (DZR brass balls for sizes 3/8” - 2”)

    • Handle stops on body to avoid stress at stem 

    THREADS

    • ISO 228 female by female threads

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 30 bar (450 PSI) non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

    OPTIONS

    • Oval lockable handle

    • Patented locking device

    • Stem extension

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • T-handle

    • Stubby handle

    • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS96BRASSBALLVALVEEXTENDEDSTEM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika