1/4" - 2", MM, Vollanschluss, ISO228
Geeignet für alle Hausinstallationen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Druckluftsysteme und generell für alle nicht korrosiven Flüssigkeiten. Kugelhahn mit großem Durchgang und Gewindeanschluss (Innengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Innengewinde und/oder Außengewinde/Außengewinde) nach UNI ISO 228. Erhältlich mit Stahlhebel oder Aluminium-T-Griff.
S90 MM MESSING-KUGELHALBE (roter Hebel)
S90B22 1/4"
S90C22 3/8”
S90D22 1/2"
S90E22 3/4"
S90F22 1"
S90G22 1 1/4"
S90H22 1 1/2"
S90I22 2"
S90 MM MESSING-KUGELHALBE (roter T-Griff)
S90C27 3/8”
S90D27 1/2"
S90E27 3/4"
S90F27 1"
S90 MM MESSING-KUGELVENTIL (schwarzer T-Griff)
S90D27K 1/2"
S90E27K 3/4"
S90F27K 1"
S90 MM MESSING-KUGELHALBE (abschließbarer Griff)
S90C29 3/8”
S90D29 1/2"
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Südamerika | Afrika | Nordamerika |
|---|---|---|---|---|---|
Armenien | Belgien | Australien | Brasilien | Ägypten | Guatemala |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Neuseeland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulgarien | Ecuador | Marokko | Panama | |
Bangladesch | Dänemark | Peru | Mauritius | Republik Trinidad und Tobago | |
China | Deutschland | Uruguay | Nigeria | USA | |
Hongkong | Estland | Réunion | |||
Indien | Finnland | Südafrika | |||
Indonesien | Frankreich | ||||
Irak | Griechenland | ||||
Iran | Island | ||||
Israel | Italien | ||||
Japan | Kroatien | ||||
Jordanien | Lettland | ||||
Kambodscha | Litauen | ||||
Kasachstan | Luxemburg | ||||
Katar | Malta | ||||
Kuwait | Moldawien | ||||
Libanon | Niederlande | ||||
Malaysia | Norwegen | ||||
Mongolei | Österreich | ||||
Pakistan | Polen | ||||
Philippinen | Portugal | ||||
Saudi-Arabien | Rumänien | ||||
Singapur | Russland | ||||
Sri Lanka | Schweden | ||||
Südkorea | Schweiz | ||||
Syrien | Slowakei | ||||
Taiwan | Slowenien | ||||
Thailand | Spanien | ||||
Türkei | Tschechische Republik | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Ukraine | ||||
Vietnam | Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Zypern |