Unique ref.: | sounders-FNM-420 |
---|---|
Marke: | Bosch Security and Safety Systems |
Produkt Familie: | Fire detection devices |
Produkt Gruppe: | Adressable sounder |
Breite (mm): | 110 |
Höhe (mm): | 110 |
Tiefe (mm): | 95 |
Publishing Datum: | 2017-07-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Montage (mehrere Objekte) |
This is just one product of this category for which we offer BIM data.
All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website:
https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The family includes three sounder types with a number of products:
FNM-420U Sounders, uninterruptible:
Sounder for uninterruptible alarm signaling at the location of a fire, for indoor and outdoor areas
FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
analog addressable stand-alone sounder for outdoor use, red
FNM-420-A Sounder Indoor:
analog addressable stand-alone sounder for indoor use
Produktbeschreibung: | http://www.boschsecurity.com |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/boschsecuritysystems/product/sounders-fnm-420
Material 1: | ABS |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: | |
Gewicht (kg): | 0.25 |
BIMobject Kategorie: | Brandschutz - Brandschutzvorrichtungen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Alarm |
UNSPSC Name: | Fire alarm systems |
UNSPSC Code: | 46191505 |
Uniclass 1.4 Code: | L76253 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Alarms/sounders |
Uniclass 2.0 Code: | PR-16-03-30 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Fire Alarm Sounders |
NBS Reference Code: | 16-03-30 |
NBS Reference Beschreibung: | Fire Alarm Sounders |
BIMobject®