Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Infinity II T
Briab

Infinity II T

Google-Übersetzung,

Diodenleuchte, die einfach zu installieren ist und in die meisten Umgebungen passt. Aus selbstverlöschendem Polycarbonat-Kunststoff und weißem Rahmen. Die Leuchte ist mit Batterie- und Selbsttestsystem sowie als zentralgespeiste Variante erhältlich. Inklusive Symbolfolie. Das Gerät ist mit einem Mikroprozessor-Ladegerät ausgestattet, das einen geringeren Energieverbrauch und eine kürzere Ladezeit bietet. Elektronischer Tiefentladeschutz optimiert die Batterielebensdauer. Die Dioden haben nach 50.000 Stunden einen Lichtstrom von 75%.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerinfinity-ii-t
  • ProduktfamilieEMERGENCY EXIT SIGNS
  • ProduktgruppeINFINITY II
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)224
  • Breite (mm)337
  • Tiefe (mm)72
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeschilderung - Beschilderung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit