Schlanker Hochleistungs-Wasserspender mit drei Tropfschalen-Arten für die Thekeninstallation in Hotels, Restaurants, Büros und auf Veranstaltungen.
Vorteile
Der leistungsstärkste Wasserspender von BRITA mit der höchsten Kühlleistung wurde für die schnelle Befüllung von zwei Flaschen oder zwei Gläsern gleichzeitig in stark frequentierten Bereichen entwickelt.
Die elegante Zapfstelle befindet sich auf der Arbeitsfläche, während die Technik unsichtbar darunter verbaut ist.
Einfache Positionierung und präzise Befüllung von Flaschen dank Tropfschalenstiften und genaue Portionierung ohne einen Tropfen Wasserverschwendung.
Umweltbewusst in die Zukunft: Der Umstieg von herkömmlichem Flaschenwasser auf einen BRITA Wasserspender senkt die CO2-Emissionen um bis zu 86 % und verhindert die Herstellung von 4 Milliarden Plastikflaschen pro Jahr.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Ägypten |
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Irland | ||
Italien | ||
Luxemburg | ||
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Spanien | ||
Vereinigtes Königreich |