Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bartender Station Cabinets

Bartender Station Cabinets

Google-Übersetzung,

Brown Jordan Outdoor Kitchens bietet Unterschränke für Bartending Center und Cocktailstationen in Breiten von 18″ bis 48″ in 3″-Schritten an. Diese Unterschränke sind standardmäßig mit zwei Türen erhältlich und Sie können die Anzahl der gewünschten Einlegeböden angeben (separat erhältlich).

Spezifikation
    • The standard Bartending Station Cabinet depth is 27 7/8″ including the door, but a 24 7/8″ depth may be specified for units that fit that dimensions.
    • The standard Bartending Station Cabinet box height is 30″ plus 4 1/2″ adjustable legs.
    • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with adjustable foot.
    • A trim-kit is custom-designed during the fabrication process for the specified bartending station to ensure a proper fit during installation.
    • Bartending Station Cabinets come with pre-made access holes for plumbing and/or electrical with removable covers.
    • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
    • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available for an additional cost.
    • Hinges and screws are included with every cabinet.
    • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
    • Extra depth is available if needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbartender-station-cabinets
  • ProduktfamilieCabinetry
  • ProduktgruppeAppliance Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_43
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen bench cupboards
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit