Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Channel Bracket - Splice Plate Hole
Brymec

Channel Bracket - Splice Plate Hole

Google-Übersetzung,

Kanalhalterung - Spleißplattenloch

Verbindungsplatten werden aus 5 mm dickem verzinktem Stahl mit 14 mm Löchern hergestellt.

Geeignet für 41 x 41 mm oder 41 x 21 mm Kanal nach BS6946 1988

Feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet


Spezifikation
  • Type : Splice Plates

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12081_12082_12083_12084_Splice_Plate
  • ProduktfamilieCSS - Channel Support Systems
  • ProduktgruppeCBR - Channel Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • IFCClassificationVerbindungselement
  • ETIM-CodeEC002836
  • ETIM-NameAngle attachment for cable channel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChannel supports
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich