Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Google-Übersetzung,

Kanalhalterung – Einzelkanal-Grundplatte (100 x 100 mm)

Kanalhalterungen werden aus 5,5 mm dickem verzinktem Stahl mit 14 mm Löchern hergestellt

Geeignet für 41 x 41 mm oder 41 x 21 mm Kanal nach BS6946 1988

Feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet

Spezifikation
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12281_Single_Channel_Base_Plate
  • ProduktfamilieCSS - Channel Support Systems
  • ProduktgruppeCBR - Channel Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • IFCClassificationVerbindungselement
  • ETIM-CodeEC002836
  • ETIM-NameAngle attachment for cable channel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChannel supports
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich

Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit