Kupfer-Presskupplung (M-Profil) 15mm - 108mm
Unser brandneues Kupferpresssystem ist für die Verwendung mit konformen Kupferrohren nach EN 1057 Typ TX vorgesehen und bietet eine dauerhafte und sichere lecksichere Verbindung für die folgenden Anwendungen: Trinkwasser, Warmwasser-Heiz-/Kühlkreis und Entwässerung.
2-Punkt-Presse
Das Kupferpressen-Sortiment von Brymec profitiert von der zusätzlichen Sicherheit, die das 2-Punkt-Presssystem bietet. Dadurch entsteht eine leckagefreie, manipulationssichere Verbindung.
Brymec-Produktqualität
Unser Sortiment an Kupferpressen wurde sorgfältig entwickelt und ausgewählt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Produkte werden strengen Tests gemäß unserem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 unterzogen.
Brymec-Garantie
Auf unser Kupferpresssystem gewähren wir 25 Jahre Garantie.
Merkmale und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Irland |
Vereinigtes Königreich |