Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper-Press End Cap (M-Profile) 15mm - 76mm
Brymec

Copper-Press End Cap (M-Profile) 15mm - 76mm

Google-Übersetzung,

Kupfer-Press-Endkappe (M-Profil) 15 mm - 76 mm

Unser brandneues Kupferpresssystem ist für die Verwendung mit konformen Kupferrohren nach EN 1057 Typ TX vorgesehen und bietet eine dauerhafte und sichere lecksichere Verbindung für die folgenden Anwendungen: Trinkwasser, Warmwasser-Heiz-/Kühlkreis und Entwässerung.

2-Punkt-Presse

Das Kupferpressen-Sortiment von Brymec profitiert von der zusätzlichen Sicherheit, die das 2-Punkt-Presssystem bietet. Dadurch entsteht eine leckagefreie, manipulationssichere Verbindung.

Brymec-Produktqualität

Unser Sortiment an Kupferpressen wurde sorgfältig entwickelt und ausgewählt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Produkte werden strengen Tests gemäß unserem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 unterzogen.

Brymec-Garantie

Auf unser Kupferpresssystem gewähren wir 25 Jahre Garantie.

Merkmale und Vorteile

  • Langlebige und sichere auslaufsichere Verbindung
  • Lötfreie, dauerhafte Verbindung – keine Heißarbeiten erforderlich
  • Enorme Zeit- und Ressourcenersparnis
  • Blaue Kunststofffolie, die beim Crimpen abfällt, um die Pressverbindung leicht identifizieren zu können
  • 2-Punkt-Druck
  • Staubschutzhüllen
Spezifikation
    • Working Pressure 16 Bar @ 95°C
    • “M” profile press jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger andRidgid
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • WRAS approved
    • For use with type TX copper tubing conformantto EN 1057 
    • Manufactured to EN1254 standard
    • Body Material Cu-DHP (CW024A)
    • Crimp Indicator Film Material PVC, Blue
    • O-Ring Material EPDM
    • Dust Cap Material PE

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer15_76_Brymec_Copper_Press_End_cap_M_Profile
  • ProduktfamilieMPS - Metal Pipe Systems
  • ProduktgruppeM-Profile Copper Press Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich