Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Google-Übersetzung,

Funktionen und Vorteile
• Einfache Installation
• Kein Schweißen, kein Lackieren, kein Umwickeln erforderlich
• Chemikalienbeständig
• Push-Fit- und Festziehfittings sorgen für eine schnelle Verbindung und
perfekt gleichmäßiges Aufflackern
• Klemmverschraubungen bieten duales Metall/Metall und Silikongummi
Siegel
• Zeit- und Arbeitsersparnis
• 10 Jahre Garantie auf CSST und Beschläge


Zum Einbau den gelben Ring zwischen Mutter und Fitting entfernen, Mutter handfest anziehen
zuerst, dann auf das richtige Anzugsdrehmoment wie angegeben.

Perfekte Abdichtung und vollständige Korrosionsbeständigkeit zwischen Rohr und
Montage ohne Umwicklung erforderlich.



Spezifikation
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • ProduktfamilieMPS - Metal Pipe Systems
  • ProduktgruppeCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
  • Klassifizierung23 11 23
  • Format2014TitelFacility Natural-Gas Piping
  • OmniClassNummer23-39 25 11
  • OmniClassTitelNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit