Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28mm - 30700, 30707, 30299

Unique ref.: 30700_30707_30299_15_22_28mm_Lockshield_Gate_Valve
Hersteller: Brymec
Produkt Familie: VNB - Valves & Brassware
Produkt Gruppe: GVA - Gate Valves
Publishing Datum: 1918-10-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

15, 22, 28mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Gate Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN16

Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

Compression connection complies with EN1254-2

Sealing Rings / Washers: PTFE

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Material 1: Brassware
Material 2: Metal
Designed in: United Kingdom
Hergestellt in: China

BIMobject Kategorie: Plumbing - Valves
IFC Klassifikation: Valve
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 Beschreibung: Valve products
NBS Reference Code: 94
NBS Reference Beschreibung: Valves
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Name Wert
Connection Size 15 mm — 28 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type None
Hw Connection (Y/N) True
Integral Finish Brass
Method of Operation Manual with key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Lockshield Gate Valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.CreatedBy tech@brymec.com
COBie.Component.Description Lockshield Gate Valve
COBie.Component.Length 54 mm — 72 mm
COBie.Component.Name Lockshield Gate Valve

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.