Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow
Brymec

Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow

Google-Übersetzung,

Brymec Multi-Layer-Press-Fit-System

Das Mehrschicht-Press-Fit-System kombiniert die Vorteile von Metallrohrsystemen und allgemeinen Kunststoffrohrsystemen. Die Aluminium-Zwischenschicht bietet eine vollständige Sauerstoffbarriere.

Mehrpunktdruck

Die Brymec Multi-Layer-Pressenreihe profitiert von der zusätzlichen Sicherheit, die ihr Mehrpunktpressensystem bietet. Dadurch entsteht eine leckagefreie, manipulationssichere Verbindung.

Brymec-Produktqualität

Unser Sortiment an Kupferpressen wurde sorgfältig entwickelt und ausgewählt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Die Produkte werden strengen Tests gemäß unserem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 unterzogen.

Brymec-Garantie

Wir bieten eine 25-jährige Garantie auf unsere Rohre und eine 5-jährige Garantie auf unsere Fittings in unserem Multi-Layer Press-Fit-System.

Merkmale und Vorteile

  • Mehrbackenkompatibilität – geeignet für H-, TH- und U-Profile
  • Flexibles/formbares Rohr ermöglicht eine schnelle Installation mit weniger Fittings
  • Reduzierte Ausdehnung des PB-Rohrs unter Beibehaltung der Flexibilität
  • Hohe Korrosions- und Zunderbeständigkeit ermöglichen eine konsistente Langzeitleistung
  • Keine Rohreinsätze erforderlich
  • Vorisolierte Spulen sorgen für eine schnelle Installation und eine hervorragende Ästhetik
  • Beschläge aus massivem Messing für Stärke und Systemintegrität
  • Fittings mit 2 oder mehr O-Ringen für hervorragende Abdichtung
  • Geringere Wärmeverluste als Metallrohrsysteme
Spezifikation
    • WRAS Approved
    • Manufactured to EN Standard EN ISO 21003-3
    • Compatible Press Profiles U / H / TH / RFZ
    • Maximum Pressure 1.0MPa
    • Working Pressure 0.8MPa
    • Maximum  Temperature 95°C
    • Working Temperature 80°C
    • Thread Standard ISO 228, ISO 7
    • Pipe Warranty 25 Years
    • Fitting Warranty 5 Years
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • Body Material, Brass - CW617N/CW602N
    • Plastic Collet Material, Plastic – PE, Blue
    • Crimping Sleeve Material, Stainless Steel - SUS304
    • O Ring Material, Rubber - EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer51096_51098_51099_Press_Fit_Male_Iron_Elbow
  • ProduktfamiliePPS - Plastic Pipework Systems
  • ProduktgruppeMPS - Multi-Layer Press Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMultilayer pipelines for water
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit