Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Press Female Adapter (M-Profile) 15mm - 54mm
Brymec

Stainless Steel Press Female Adapter (M-Profile) 15mm - 54mm

Google-Übersetzung,

Unser Brymec-Edelstahl-Pressfittingsystem bietet langlebige und zuverlässige Rohrverbindungen für Ihre Installationen – von Trinkwasser über Heizungsanlagen bis hin zur Regenwasserbewirtschaftung. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl der Güteklasse 316L, ist diese Produktreihe herkömmlichen Materialien weit überlegen.

Funktionen Vorteile

  • Kompatibel mit Profilpressbacken bis einschließlich 54 mm
  • Ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosion oder Hygiene, insbesondere Trinkwasser
  • Extrem langlebig und korrosionsbeständig
  • Blaue Kunststofffolie, die beim Verpressen abfällt, um die gepresste Verbindung leicht identifizieren zu können
  • Zu den zugelassenen Werkzeugen gehören Novapress, REMS, Rothenberger und Ridgid.

Brymec-Garantie

Wir bieten 30 Jahre Garantie auf unser Edelstahl-Pressensortiment.

Spezifikation
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    •  316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25 bar

    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstainless-steel-press-female-adapter-m-profile-15mm-54mm
  • ProduktfamilieMPS - Metal Pipe Systems
  • ProduktgruppeM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit