Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap

Google-Übersetzung,

Das VOX dB12 Akustik-Drainagesystem ist ein hochwertiges, steckbares oberirdisches Drainagesystem für Gewerbe-, Wohn- und Industrieanwendungen. Hergestellt aus mineralverstärktem Polypropylen-Copolymer unter Verwendung fortschrittlicher Mehrschichtrohrtechnologie, bietet es eine zertifizierte Schalldämmung von nur 12 dB (geprüft nach EN 14366 mit optimierten Rohrschellen) und zeichnet sich gleichzeitig durch außergewöhnliche Festigkeit, Langlebigkeit und Stoßfestigkeit aus.

Hauptmerkmale

  • Zertifizierte akustische Leistung von 12 dB
  • Größen von 32 mm bis 200 mm
  • Schalloptimierte Doppellippendichtungs-Steckverbindungen
  • Schnelle und zuverlässige Installation dank Mehrschichtrohrtechnologie
  • Ideal für Hotels, Apartments, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen und Gewerbegebäude
  • Geeignet für Schmutzwasser-, Abwasser-, Regenwasser- und Sekundärentwässerungssysteme
Spezifikation
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervox-acoustic-db12-waste-drainage-end-cap
  • ProduktfamiliePPS - Plastic Pipework Systems
  • ProduktgruppeVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000058
  • ETIM-NameConnectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit