Der 48-W-Eckschreibtisch von Bush Business Furniture maximiert Ihren kleinen Büroraum mit einem praktischen Design und handelsüblicher Qualität. Ideal für den Einsatz in einer Ecke bietet der Schreibtisch einen bequemen, geschwungenen Arbeitsbereich und ein C-Leg-Design schafft viel Beinfreiheit. Eine kratzfeste, thermisch verschmolzene Laminatoberfläche und dicke Endplatten wehren Beschädigungen ab, während stabile Füße mit verstellbaren Nivellierern für Stabilität sorgen. Halten Sie Ihre Kabel mit einem umfassenden Kabelmanagementsystem in Ordnung. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche mit aufeinander abgestimmten Schreibtischen der Serie A und fügen Sie einen Hutch, eine Tastaturablage oder eine Bleistiftschublade hinzu (alle separat erhältlich). Die Serie A vervollständigt Ihren Mehrpersonenarbeitsplatz, Ihr Klassenzimmer, Ihr Heimbüro oder irgendwo dazwischen mit einer Vielzahl von Gestaltungsoptionen. Mit 7 attraktiven zweifarbigen Oberflächen und zeitgemäßem Design passt sich dieses gewerbliche Büromöbel Ihrer Umgebung an. Passen Sie jede Umgebung mit einer vollständigen Reihe erschwinglicher Produkte an, die alle durch eine 10-jährige Garantie abgesichert sind. Die Serie A hält den Strapazen einer 40-Stunden-Woche stand und erfüllt die ANSI/BIFMA-Qualitätsteststandards. In Amerika hergestellt mit US- und importierten Teilen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |