Der Eckschreibtisch der Bush Business Furniture Serie A mit 60 W maximiert Ihren kleinen Büroraum mit einem praktischen Design und handelsüblicher Qualität. Der Computertisch eignet sich ideal für den Einsatz in einer Ecke, bietet einen bequemen, geschwungenen Arbeitsbereich und ein C-Leg-Design schafft viel Beinfreiheit. Eine kratzfeste, thermisch verschmolzene Laminatoberfläche und langlebige Endplatten wehren Beschädigungen ab, während stabile Füße mit verstellbaren Nivellierern für Stabilität sorgen. Halten Sie Ihre Kabel mit einem umfassenden Kabelmanagementsystem in Ordnung. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche und vervollständigen Sie Ihr Zuhause oder Büro mit einem koordinierenden Schreibtisch, Hutch oder mobilen Aktenschrank der Serie A (alle separat erhältlich). Mit einer attraktiven zweifarbigen Oberfläche und einem modernen Design passen sich diese gewerblichen Büromöbel mit einfachen Konfigurationsoptionen an Ihre Umgebung an. Passen Sie jede Umgebung mit einer vollständigen Reihe erschwinglicher Produkte an, die alle durch eine 10-jährige Garantie abgesichert sind. Die Serie A hält den Strapazen einer 40-Stunden-Woche stand und erfüllt die ANSI/BIFMA-Qualitätsteststandards. In Amerika hergestellt mit US- und importierten Teilen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |