Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BuzziCockpit
BuzziCockpit
BuzziCockpit
    BuzziSpace

    BuzziCockpit

    Google-Übersetzung,
    Es ist ein kleiner, kompakter und ergonomisch gestalteter akustischer Kokon. Es ist ein Stück, das Sie leicht in jedes Büro einfügen können, indem Sie es auf jedem vorhandenen Tisch aufstellen. Dadurch wird sofort ein ruhigerer und privater Bereich innerhalb des Raums definiert. Wenn man es benutzt, sollte man die Griffe greifen und das BuzziCockpit leicht näher ziehen, um das Erlebnis zu verbessern und seine Ohren in diesem ruhigeren Raum einzuschließen. Anschließend lässt sich das BuzziCockpit wieder auf den Tisch schieben, sodass es bei Nichtgebrauch nicht übersteht und nicht im Weg ist. Es ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, eine mit geschlossener Rückwand und die andere mit teilweise geöffneter Rückwand, je nachdem, welches Maß an Intimität man sucht. Die BuzziCockpits sind mit BuzziFabric bezogen, einem recycelten Stoff, und in einer breiten Palette von Farben erhältlich, um so verspielt wie möglich zu sein.
    Spezifikation
    • Materials Recycled wood, aluminum, 3D foam, BuzziFelt (Recycled PET felt). Dimensions Regular 74 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 29.13 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches. Large 100 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 39.37 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbuzzicockpit
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit