Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

3.1 von 5 Sternen3.1(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,


Cablofil Wiremesh Cable Tray-Konzept basierend auf Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit; drei Qualitäten, die das Cablofil Wiremesh-Kabelrinnensystem von Installateuren bevorzugt machen. Cablofil passt sich den komplexesten Konfigurationen an und seine Struktur bietet maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht. Die einfache Beschlagserstellung vor Ort sowie die große Auswahl an einzigartigem und universellem Zubehör bieten völlige Freiheit bei der Verlegung verbunden mit einer außergewöhnlich schnellen Montage.

Merkmale und Vorteile:
  • Spezielle Safe-T-Edge: schützt Installateure vor scharfen Enden und verhindert das Ausfransen von Kabeln.
  • Glattes und rundes Drahtgeflecht: um Schmutz- und Staubansammlungen zu widerstehen.
  • Gerade Kabelrinnenabschnitte: In einfach zu handhabenden Standardlängen von 10 Fuß erhältlich.
  • Große Maschenweite (5,1 cm breit x 10,2 cm lang): ermöglicht Kabelinstallateuren, Kabel an jeder Stelle ein- und auszuleiten, ohne die Schiene zu schneiden; 1" bis 6" hohe Flanschseite der Rinne verhindert das Herunterfallen von Kabeln.
  • Abmessungen sind Nennmaße: andere Größen auf Anfrage erhältlich.
  • Erhältlich in den folgenden Ausführungen: Galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl 316L, schwarz lackiert und andere lackiert.

Spezifikationen
Bauinformationen:
  • Material: Stahl

Maße:
  • Tiefe (USA): 1"

American Act Compliance kaufen:
  • Herkunftsland: MEHRFACH
  • Kaufen American Act Status: Ausnahme


Hinweise: Die meisten Teile dieser Serie erfüllen zwar die Anforderungen des BAA zum Herkunftsland, einige jedoch nicht. Eine vollständige Liste aller Teile und ihres jeweiligen Herkunftslandes finden Sie in der „Series Part List-COO“ unter „Supporting Documents“ auf der Registerkarte „Ressourcen“.
www.legrand.ca
Technische Spezifikation
  • Referenznummercablofil-cf-tray
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeCF Series Wire Cable Tray
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameCable accessories
  • UNSPSCCode26121630
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit