Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
    Calcana

    CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating

    Google-Übersetzung,

    Für Verbraucher, die einen komfortablen, sorglosen Lebensstil wünschen, sind die besten Garagenheizungen hier. Diese einzigartigen gasbefeuerten Heizgeräte erzeugen Infrarotwellen, die die Objekte im Raum und nicht die Luft erwärmen. Die Ergebnisse sind spektakulär. Stellen Sie sich eine Heizung vor, die nicht nur warme, trockene Böden und leise, zugfreie Wärme liefert, sondern auch 30 – 40 % weniger Kraftstoff verbraucht als Umluftheizungen …… es ist fast wie Zauberei!

    Ein wachsender Trend

    Garagen werden mehr als nur ein Ort, an dem das Auto geparkt wird. Beheizte Garagen bieten zusätzlichen Wohnraum für Hobbyaktivitäten, Heimarbeit, Haustiere und warme Lagerung. Garagen werden zu unterhaltsamen Orten und entwickeln sich sogar zu Treffpunkten in der Nachbarschaft.

    Die besten Vorteile von Garagenheizungen

    Räume, die sich über oder neben einer beheizten Garage befinden, fühlen sich wärmer und komfortabler an. Da sie entweder durch das Dach oder durch die Wand entlüften können, ist die Garagenheizung der CAL-Serie einfach in praktisch jeder Wohngarage zu installieren. Die Geräte sind leise im Betrieb und bieten zugfreien Komfort. Außerdem trägt eine beheizte Garage zum Marktwert des Hauses bei.


    Spezifikation
    • Garage Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements above, and below
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use
      • Comes complete with a thermostat & hanging kit
      • Creates additional heated living space for hobbies, vehicle maintenance, pets, crafts, etc.

      Optional Equipment

      • Cal fresh air kit
      • 90 degree elbow kit (CAL50 & CAL75 only)
      • 3″ Cal sidewall vent kit exhaust
      • 180 degree U-Bend kit (CAL75 only)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarage-heaters-M
    • ProduktfamilieHeaters
    • ProduktgruppeGarage Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling systems
    • Klassifizierung23 83 00
    • Format2014TitelRadiant Heating Units
    • OmniClassNummer23-33 15 25 13
    • OmniClassTitelInfrared Plate HVAC Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit