Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

AUTOFLOW® - Automatischer Volumenstrombegrenzer - Edelstahl Kartusche

Unique ref.: 125
Hersteller: Caleffi
Produkt Familie: HVAC
Produkt Gruppe: Components for central heating systems
Publishing Datum: 2016-02-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (14)
Bei den AUTOFLOW® Armaturen handelt es sich um automatische Volumenstromregler, die auch bei Schwankungen der Betriebsbedingungen des Hydraulikkreises von Klima und Heizungsanlagen für eine konstante Durchflussmenge sorgen. Sie dienen zum automatischen Abgleich des Systems und gewährleisten die planmäßig vorgesehenen Durchflussmengen jedes Verbrauchers. Die Armaturen sind sowohl in der Version als einfache Volumenstromregler, als auch in der Version mit Kugelhahn erhältlich.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: HVAC - Other
IFC Klassifikation: Valve
UNSPSC Name: Valves
UNSPSC Code: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Name Wert
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve.
Material Brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.