Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

AUTOFLOW® - Automatischer Volumenstrombegrenzer - Polymer Kartusche

Unique ref.: 126
Marke: Caleffi
Produkt Familie: HVAC
Produkt Gruppe: Components for central heating systems
Publishing Datum: 2016-02-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (14)
Bei den AUTOFLOW Armaturen handelt es sich um automatische Volumenstromregler, die auch bei Schwankungen der Betriebsbedingungen des Hydraulikkreises für eine konstante Durchflussmenge sorgen. Sie dienen zum automatischen Abgleich des Systems und garantieren für jeden Verbraucher die planmäßig vorgesehenen Durchflussmengen. Bei diesen speziellen Serien verfügen die Vorrichtungen über ein innovatives und exklusives Reglerelement aus hochbeständigem Polymer, das speziell für den Einsatz in Klima- und Heizung- /Sanitär-Anlagen bestimmt ist. Dank dieses neuen Reglers zeichnen sich die Vorrichtungen durch geräuscharmen Betrieb, präzise Regelung, Unempfindlichkeit gegen Kalk und lange Lebensdauer aus. Sie sind sowohl in der Version als einfache Volumenstrombegrenzer als auch in der Version mit Kugelhahn erhältlich.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - HLK- Komponenten
IFC Klassifikation: Valve
UNSPSC Name: Valves
UNSPSC Code: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Name Wert
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass
Unit Weight 1 kg — 4.6 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.