Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Winkeltisch besteht aus 3 Teilen: Basis, Stützrahmen und Platte. Die Basis besteht aus zwei symmetrischen 15-mm-TPB-Modulen. Der Stützrahmen ist die Verbindung zwischen den Sockeln und besteht aus 4 mm pulverbeschichtetem Baustahlrohr. Die Oberseite ist ein 10 mm TPB-Unikat.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAngleTable
    • ProduktfamilieAngle Collection
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit