Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elemento di fondo rettangolare

Elemento di fondo rettangolare

Google-Übersetzung,

Die Verwendung des selbstversenkenden und flachbasierten rechteckigen Bodenelements mit automatisiertem Fertigungsprozess,

Die gewichtete Vibrationskompression eignet sich besonders für Abwasserbehandlung, Bewässerung, Wassersammlung und

wenn besondere Aufmerksamkeit auf die Dichtheit der Rohrleitung erforderlich ist. Dieser Schacht kann verbinden

Artefakte aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Durchmessern.

Um auch bei Niedrigwasser einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten, wird die Kanalform genutzt.

Es besteht aus Verlängerungselementen mit Verbindungsstück. Im Bewässerungsbereich für große Durchmesser ist es in der Lage,

Verbinden Sie über spezielle Einlässe externe U-förmige Kanäle mit kreisförmigen Rohren und einem Siphonsystem.

Ohne Zuläufe wird es als geschlossene Wanne verwendet, während die Erweiterungselemente allein

zur Verwendung mit der Selbstabsenktechnik für den Bau von An- und Absetzbrunnen in Baugruben

mit NO-DIG-System.

Das hohe technologische Niveau dieses Herstellungsverfahrens, kombiniert mit qualitativ hochwertiger Produktion

Kontrollierter Beton bietet Herstellern und Anwendern die größtmögliche Garantie hinsichtlich der Produktqualität.

mit der Möglichkeit von:

- Automatische Verbesserung und Kontrolle der Betonverdichtung zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Produktion

der Brunnen, die mit einer glatten Innen- und Außenfläche gefertigt wurden.

-Bei aggressivem Wasser spezielle Harze und Zemente verwenden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelemento-di-fondo-rettangolare
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppePozzetti e chiusini
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente