Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pozzetto circolare

Pozzetto circolare

Google-Übersetzung,

CNZ-Rundbrunnen, hergestellt durch Vibrationskompression und CNC-Fräsen zur Formgebung des Bodens und der Eingänge.

Geeignet zum Fördern, Ändern der Richtung und/oder des Niveaus, Be- und Entlüftung von Regenwasser, Oberflächenwasser oder Abwasser durch Schwerkraft oder gelegentlich bei niedrigem Druck in im Allgemeinen vergrabenen Rohren.

Das runde Betonelement mit einem inneren Basisdurchmesser (800/1000/1200) ist mit einer männlichen Verbindung ausgestattet, um eine perfekte hydraulische Abdichtung gemäß EN 1917:2004 mit Zwischenlage einer Elastomer- oder Butyldichtung zu gewährleisten.

Die Basis des Elements wird mit einem Haupt- und einem Nebenkanal geformt, deren Abmessungen und Neigungen den Projektzeichnungen entsprechen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpozzetto-circolare
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppePozzetti e chiusini
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit