Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prolunga rettangolare armata

Prolunga rettangolare armata

Google-Übersetzung,

Die Verwendung des verstärkten rechteckigen Brunnens, mit einem automatischen Herstellungsprozess, mit Vibrokompression

gewichtete Stromversorgung, ist es besonders geeignet für Kanalisation, Bewässerung, Wassersammlung und

wo besondere Aufmerksamkeit auf die Dichtheit der Rohrleitung erforderlich ist. Dieser Schacht ist in der Lage,

Artefakte aus unterschiedlichen Materialien und Durchmessern.

Um auch bei Niedrigwasser optimale Strömung zu gewährleisten, wird die Kanalform genutzt,

besteht aus Verlängerungselementen mit Verbindungsstück. Im Bewässerungsbereich für große Durchmesser ist es in der Lage

Verbinden Sie über spezielle Einlässe externe U-förmige Kanäle mit kreisförmigen Rohren und einem Siphonsystem.

Ohne die Bereitstellung von Einlässen wird es als geschlossene Wanne verwendet, während die Erweiterungselemente allein

zur Verwendung im Selbstsenkverfahren, zum Bau von Start- und Zielbrunnen in Baugruben

mit NO-DIG-System.

Das hohe technologische Niveau dieses Herstellungsprozesses, kombiniert mit einer hochwertigen Produktion

kontrollierter Beton, gibt dem Hersteller und dem Benutzer die absolute Garantie hinsichtlich der Qualität des Produkts,

mit der Möglichkeit von:

- Automatische Verbesserung und Kontrolle der Betonverdichtung, um eine konstante Produktion zu gewährleisten

der Brunnen werden mit einer glatten Innen- und Außenoberfläche hergestellt.

-Bei aggressivem Wasser spezielle Harze und Zement verwenden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolunga-rettangolare-generica
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppePozzetti e chiusini
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit