Product image

VOLTA Suspension arm

Google-Übersetzung,
Volta wurde für das Wohlbefinden der Bewohner urbaner Räume konzipiert. Seine essentiellen und zeitlosen Formen sind flexibel für den Einsatz in jedem urbanen Kontext. Entdecken Sie auch alle anderen Varianten des Volta-Systems: Volta Pole Side, Volta Wall-Mounted, Volta String Suspension und Volta Ceiling Suspension. Das Zurückziehen der optischen Ebene verringert die Sichtbarkeit der Quellen. Jedes Detail von Volta wurde entwickelt, um die beste Balance zwischen Sehkomfort und photometrischen Leistungen zu erreichen. Volta ist auch in 2200K Farbtemperatur erhältlich, einem sehr warmen Weiß, ähnlich wie alte Natriumlampen, aber mit einem hohen Farbwiedergabeindex. Unsere 2200K-Optiksysteme begrenzen die Lichtverschmutzung und machen städtische Räume attraktiver. Volta Arm Suspension ist in zwei Größen erhältlich, klein und mittel. Es kann an Armen aufgehängt und mit verschiedenen Befestigungssystemen an der Wand montiert werden: 1'' 1/2 GAS, 3/4'' GAS und Ø60 mm. Volta ist für das Internet der Dinge gerüstet: Es kann aus der Ferne verwaltet, zum Sammeln von Daten aus der externen Umgebung und zur Kommunikation mit anderen Geräten verwendet werden. Anschlüsse für die Integration von Sensoren und Antennen sind sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite des Produkts verfügbar. Die Interoperabilität mit anderen Knoten des städtischen Beleuchtungsnetzes wird durch die Übernahme des Zhaga-Standards sichergestellt. Der Öffnungsclip ermöglicht den werkzeuglosen Zugang zum Netzteilfach zum Anschluss an das Stromnetz während der Installation oder zu Wartungszwecken. Ein Trennschalter öffnet automatisch den Stromkreis und isoliert die LED-Module, wenn das Netzteilfach geöffnet wird.
Spezifikation
  • Volta has been designed for the well-being of the inhabitants of urban spaces. Its essential and timeless forms are flexible for use in any urban context. Discover all the other variations of the Volta system: Volta Pole Side, Volta Wall-Mounted, Volta String Suspension and Volta Ceiling Suspension. The retraction of the optical plane reduces the visibility of the sources. Every detail of Volta has been designed to achieve the best balance between visual comfort and photometric performances. Volta is also available in 2200K colour temperature, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. Our 2200K optical systems limit light pollution and make urban spaces more attractive. Volta Arm Suspension is available in two sizes, small and medium. It can be suspended on arms and wall-mounted with different fastening systems: 1'' 1/2 GAS, 3/4'' GAS and Ø60 mm. Volta is fitted for the Internet of Things: it can be managed remotely, used to collect data from the external environment and to communicate with other devices. Connectors for the integration of sensors and antennas are available on both the bottom and top of the product. Interoperability with other nodes of the urban lighting network is ensured by the adoption of the Zhaga standard. The opening clip allows tool-free access to the power supply compartment for connection to the mains power during installation or for maintenance. A disconnector automatically opens the power supply circuit and isolates the LED modules when the power supply compartment is opened.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVOLTA_SUSPENSION-ARM
  • ProduktfamiliePost Top / Pole Side / String Suspension
  • ProduktgruppeVolta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM CodeEC001959
  • ETIM NameLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
Åland
Afghanistan
Anguilla
Ägypten
Argentinien
Amerikanisch-Samoa
Albanien
Armenien
Antigua und Barbuda
Algerien
Bolivien
Australien
Andorra
Aserbaidschan
Aruba
Angola
Brasilien
Cookinseln
Belgien
Bahrain
Bahamas
Äquatorialguinea
Chile
Fidschi
Bosnien und Herzegowina
Bangladesch
Barbados
Äthiopien
Ecuador
Föderierte Staaten von Mikronesien
Bulgarien
Bhutan
Belize
Benin
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Polynesien
Dänemark
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Bermuda
Botsuana
Französisch-Guyana
Guam
Deutschland
Brunei Darussalam
Besondere Gemeinde
Burkina Faso
Guyana
Kiribati
Estland
China
Britische Jungferninseln
Burundi
Kolumbien
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Färöer
Georgien
Costa Rica
Demokratische Republik Kongo
Paraguay
Marshallinseln
Finnland
Hongkong
Curaçao
Dschibuti
Peru
Nauru
Frankreich
Indien
Dominica
Elfenbeinküste
Suriname
Neukaledonien
Gibraltar
Indonesien
Dominikanische Republik
Eritrea
Uruguay
Neuseeland
Griechenland
Irak
El Salvador
Gabun
Venezuela
Niue
Guernsey
Iran
Grenada
Gambia
Nördliche Marianen
Irland
Israel
Grönland
Ghana
Norfolkinsel
Island
Japan
Guadeloupe
Guinea
Osttimor
Isle of Man
Jemen
Guatemala
Guinea-Bissau
Palau
Italien
Jordanien
Haiti
Kamerun
Papua-Neuguinea
Jersey
Kambodscha
Honduras
Kap Verde
Pitcairninseln
Kroatien
Kasachstan
Jamaika
Kenia
Salomonen
Lettland
Katar
Jungferninseln
Komoren
Samoa
Liechtenstein
Kirgisistan
Kaimaninseln
Kongo
Tokelau
Litauen
Kokosinsel (Keeling)
Kanada
Lesotho
Tonga
Luxemburg
Kuwait
Kuba
Liberia
Tuvalu
Malta
Laos
Martinique
Libyen
Vanuatu
Moldawien
Libanon
Mexiko
Madagaskar
Wallis und Futuna
Monaco
Macao
Montserrat
Malawi
Montenegro
Malaysia
Nicaragua
Mali
Niederlande
Malediven
Panama
Marokko
Nordmazedonien
Mongolei
Puerto Rico
Mauretanien
Norwegen
Myanmar (Birma)
Republik Trinidad und Tobago
Mauritius
Österreich
Nepal
Saint-Barthélemy
Mayotte
Polen
Nordkorea
Sankt Kitts und Nevis
Mosambik
Portugal
Oman
Sankt Lucia
Namibia
Rumänien
Pakistan
Sankt Martin
Niger
Russland
Palästina
Sankt Pierre und Miquelon
Nigeria
San Marino
Philippinen
Sankt Vincent und die Grenadinen
Réunion
Schweden
Saudi-Arabien
Sint Maarten
Ruanda
Schweiz
Singapur
Turks- und Caicosinseln
Sambia
Serbien
Sri Lanka
USA
Sankt Helena
Slowakei
Südkorea
São Tomé und Príncipe
Slowenien
Syrien
Senegal
Spanien
Tadschikistan
Seychellen
Svalbard und Jan Mayen
Taiwan
Sierra Leone
Tschechische Republik
Thailand
Simbabwe
Ukraine
Türkei
Somalia
Ungarn
Turkmenistan
Südafrika
Vatikanstadt
Usbekistan
Sudan
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Südsudan
Weißrussland
Vietnam
Swasiland
Zypern
Weihnachtsinsel
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Westsahara
Zentralafrikanische Republik