Product image
Product image

    KOSMOS Flood

    Google-Übersetzung,
    Kosmos ist ein komplettes, flexibles System zur Beleuchtung leerer und überfüllter städtischer Orte: Wege, Räume und Architektur. #Design Die Kurven der Unterseite machen seine zylindrische Form und die extreme geometrische Abstraktion städtischer Laternenpfähle geschwungen und elegant. #Kosmos-System [1] Entdecken Sie alle anderen Versionen des Kosmos-Systems. [2] Kosmos ist in zwei Größen und einer breiten Palette an Lichtverteilungen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen jedes Stadtstandorts gerecht zu werden. [3] Die Möglichkeit, jede Lichtverteilung mit unterschiedlichem Montagezubehör zu kombinieren, ermöglicht es Designern, städtische Räume mit originellen Konfigurationen zu beleuchten. #Flexibilität [1] Kosmos Flood ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: klein und mittel. #Neigungswinkel Die verstellbare Halterung des Kosmos Flood ermöglicht eine Neigung von -25° bis +205°. Das Zeige- und Verriegelungssystem ist stufenlos verstellbar. Für die Befestigung an Pfosten mit Ø 60–76–102 mm an hellen Fassaden und städtischen Räumen sind Verbindungen erhältlich. #Einfache Installation Kosmos kann an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne dass es geöffnet werden muss. Tatsächlich verfügt das Produkt über ein integriertes Kabel und einen Stecker-Buchsen-Anschluss für eine einfache, schnelle und sichere Installation. #LANGLEBIG Das Produkt ist robust und zuverlässig. Komponenten, Materialien und Oberflächen wurden so ausgewählt, dass sie lange halten und Korrosion, Spannungsspitzen und Stößen widerstehen. #ENERGIEEINSPARUNG Die Effizienz von LED-Optikmodulen plus vielfältige Möglichkeiten zur Lichtstromanpassung und adaptive Beleuchtungssysteme.
    Spezifikation
    • Kosmos is a complete flexible system for lighting empty and full urban locations: pathways, spaces and architecture. #Design The curves of the bottom surface make its cylindrical shape and extreme geometric abstraction of urban lampposts sinuous and elegant. #Kosmos system [1] Discover all the other versions of the Kosmos system. [2] Kosmos is available in two sizes and a wide range of light distributions to meet the specific needs of every city location. [3] The ability to combine each light distribution with different mounting accessories allows designers to light urban spaces with original configurations. #Flexibility [1] Kosmos Flood is available in two different sizes: small and medium. #Tilt angle The adjustable bracket of Kosmos Flood allows it to be tilted by -25° to +205°. The pointing and locking system is continuously adjustable. Joints are available for fastening to Ø 60-76-102mm posts to light facades and urban spaces. #Easy to install Kosmos can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOSMOS_Flood
    • ProduktfamilieFloodlight
    • ProduktgruppeKosmos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)167
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)9.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM CodeEC000062
    • ETIM NameLuminaire for streets and places
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring