Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image

LIT POLES Pole side

Google-Übersetzung,
LIT ist ein vollständig flexibles System mit einer klaren, modernen und eleganten Form zur Beleuchtung leerer und überfüllter städtischer Orte. #LIT-System [1] Entdecken Sie alle anderen Versionen des LIT-Systems. [2] LIT ist in drei Größen erhältlich (Small, Medium und Large) und kann mit unterschiedlichem Zubehör konfiguriert werden, um den Anforderungen jedes Installationskontexts gerecht zu werden. #Flexibilität LIT-Masten können mit einem Kragen zur Befestigung an Pfosten mit einfacher oder doppelter Konfiguration ausgestattet werden. Lit ist für die Befestigung an Pfosten mit einem Durchmesser von 60–76–102 mm geeignet. #Einfach zu installieren: LIT Poles können an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne dass sie geöffnet werden müssen. Tatsächlich verfügt das Produkt über ein integriertes Kabel und einen Stecker-Buchsen-Anschluss für eine einfache, schnelle und sichere Installation. #Liebe zum Detail [1] LIT gewährleistet ein ordnungsgemäßes Wärmemanagement ohne den Einsatz sichtbarer Kühlrippen. [2] Die Oberseite des Gehäuses ist geneigt, um die Ansammlung von Schmutz, Wasser und Schnee zu verhindern. #IoT-ready LIT kann mit Geräten ausgestattet werden, um IoT im städtischen Maßstab zu ermöglichen. Mit ZHAGA-Steckern können dem Produkt während oder nach der Installation Sensoren und Antennen hinzugefügt werden. #LANGLEBIG Das Produkt ist robust und zuverlässig. Komponenten, Materialien und Oberflächen wurden so ausgewählt, dass sie lange halten und Korrosion, Spannungsspitzen und Stößen widerstehen. #REPARATURIERBAR Die Quelle sowie die Stromversorgungs- und Steuereinheit können zur Wartung und Aktualisierung des Produkts ausgetauscht werden, um dessen Lebensdauer zu verlängern. #RECYCLABLE Das Hauptprodukt und die Verpackungsmaterialien sind RECYCLABLE. Da keine Klebstoffe verwendet werden, können die Komponenten einfach getrennt und separat entsorgt werden. #ENERGIEEINSPARUNG Die Effizienz von LED-Optikmodulen plus vielfältige Möglichkeiten zur Lichtstromanpassung und adaptive Beleuchtungssysteme.
Spezifikation
  • LIT is a complete flexible system with a clean, modern and elegant shape for lighting empty and full urban locations. #LIT system [1] Discover all the other versions of the LIT system. [2] LIT is available in three sizes (Small, Medium and Large) and can be configured with different accessories to meet the needs of any installation context. #Flexibility LIT Poles can be equipped with a collar for fastening to posts with a single or double configuration. Lit is suitable for fastening to Ø 60-76-102mm posts. #Easy to install LIT Poles can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #Attention to detail [1] LIT ensures proper thermal management without the use of visible heat-sink fins. [2] The top surface of the body is tilted to prevent the build-up of dirt, water and snow. #IoT ready LIT can be equipped with devices to enable IoT on an urban scale. With ZHAGA connectors, sensors and aerials can be added to the product during or after installation. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLIT_Poles
  • ProduktfamiliePost Top / Pole Side / String Suspension
  • ProduktgruppeLit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)349
  • Tiefe (mm)63
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM CodeEC000062
  • ETIM NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring