OMIKRON MINI FLOOD_Floodlight

OMIKRON MINI FLOOD_Floodlight

Google translated,

Omikron mini ist der neue Strahler in der Omikron-Linie, der für architektonische Grafik- und Akzentbeleuchtung entwickelt wurde. Die formalen Entscheidungen wurden von der Suche nach wesentlichen Geometrien und der Liebe zum Detail geleitet. Omikron mini ermöglicht drei verschiedene Einstellungen: die Drehung der Befestigungsbasis (360°), die Neigung des Körpers (+90° -45°) und die Drehung der optischen Einheit um 355° zur Ausrichtung der Lichtklinge. Es ist in verschiedenen Versionen erhältlich: Beamer, Mast für Masten Ø 60 mm und mit Stiel für Wand- oder Bodenmontage.

Spezifikation
  • Omikron mini is the new floodlight in the Omikron line designed for architectural graphic and accent lighting.

    Omikron mini allows three different adjustments: the rotation of the fixing base (360°), the tilting of the body (+90° -45°) and the rotation of the optical unit by 355° for the orientation of the light blade.

    The high colour quality of the light sources and the precision of the different light emissions make Omikron mini the ideal solution both to enhance architectural and natural elements and to emphasise facades and walkways with light lines Omikron mini is available with different optics: narrow beam (10°), medium beam (25°) and blade of light (6°).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOMIKRON_MINI-FLOOD
  • ProduktfamilieFloodlight
  • ProduktgruppeOmikron mini
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)169
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)92
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • WeightNetKg1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung