Product image
Product image

    ONE4TWO Wall mounted

    Google-Übersetzung,
    Wandmontiert, Mono-Emission oder Bi-Emission, ideal für die akzentuierte und diffuse Beleuchtung von Laubengängen, Untersichten und Gebäudeeingängen. #Design Die geometrische Reinheit des Zylinders verleiht dieser Armatur eine zeitlose Form und eignet sich sowohl für den Einbau in historische als auch in moderne Architekturkontexte. #Liebe zum Detail Das Produkt wird mit einem Bajonettverschluss verschlossen, wodurch die Armatur ohne unschöne Schrauben geöffnet und geschlossen werden kann. #LANGLEBIG Das Produkt ist robust und zuverlässig. Komponenten, Materialien und Oberflächen wurden so ausgewählt, dass sie lange halten und Korrosion, Infiltration und mechanischen Einwirkungen widerstehen. #REPARATURFÄHIG Die Quelle und das Netzteil und die Steuereinheit können zu Wartungszwecken und zur Aktualisierung des Produkts ausgetauscht werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    Spezifikation
    • Wall-mounted, mono-emission or bi-emission, ideal for accent and diffuse lighting of porticos, soffits and building entrances. #Design The geometric purity of the cylinder gives this fitting a timeless shape, making it suitable for installation in both historical and modern architectural contexts. #Attention to detail The product is sealed with a bayonet system, which allows the fitting to be opened and closed without the need for unsightly screws. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, infiltration and mechanical impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerONE4TWO_Wall_Mounted
    • ProduktfamilieWall mounted
    • ProduktgruppeOne4Two
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-06
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)249
    • Breite (mm)228
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM CodeEC001959
    • ETIM NameLED-lamp/Multi-LED
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring