Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Product image

POLI Post top

Google-Übersetzung,
Poli (πόλη) bedeutet auf Griechisch „Stadt“, und wir haben dies für alle Städte entworfen, in denen Menschen wichtiger sind als Gegenstände. Städte zum Spazierengehen, Verweilen, Treffen. #Design Poli dekoriert städtische Räume mit eleganten, klaren Formen, die nachts durch das Licht betont werden und die Landschaft mit leuchtenden Formen markieren. #Sehkomfort Die leicht zurückgesetzte optische Ebene macht die Quellen weniger sichtbar. Die dekorative obere Abdeckung verbessert den Sehkomfort weiter, ohne die photometrische Leistung des optischen Systems zu beeinträchtigen. #Flexibilität Die dekorative obere Abdeckung mit anpassbarer Farbe verwandelt das Produkt in ein urbanes abat-jour. Die dekorative obere Abdeckung bereichert und stärkt die Identität beleuchteter Stadträume. #Keine Lichtverschmutzung Die Produktformen wurden entwickelt, um die Masse des Pfostenverbinders und der tragenden Struktur zu reduzieren, um die nach oben gerichteten Lichtreflexionen zu begrenzen. #Lichtqualität Poli ist in 2200K erhältlich, einem sehr warmen Weiß, ähnlich wie alte Natriumlampen, aber mit einem hohen Farbwiedergabeindex. Das warme Licht macht städtische Räume noch einladender und ist ideal für die Beleuchtung alter Dörfer und historischer Zentren. #IoT ready Poli kann mit Geräten ausgestattet werden, um IoT im städtischen Maßstab zu ermöglichen. Mit NEMA- oder ZHAGA-Anschlüssen können dem Produkt während oder nach der Installation Sensoren und Antennen hinzugefügt werden. #Einfach zu installieren Poli kann an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne dass es geöffnet werden muss. Tatsächlich verfügt das Produkt über ein integriertes Kabel und einen Stecker-Buchsen-Anschluss für eine einfache, schnelle und sichere Installation. #Liebe zum Detail [1] Poli gewährleistet ein ordnungsgemäßes Wärmemanagement ohne die Verwendung von sichtbaren Kühlrippen. [2] Die Oberseite des Gehäuses ist konvex, um die Ansammlung von Schmutz, Wasser und Schnee zu verhindern. [3] Das Produkt wurde so konzipiert, dass es in seine Teile zerlegt werden kann, um die Größe der Verpackung zu reduzieren und sowohl die Lagerung als auch den Transport zu optimieren. #LANGLEBIG Das Produkt ist robust und zuverlässig. Komponenten, Materialien und Oberflächen wurden so ausgewählt, dass sie lange halten und Korrosion, Spannungsspitzen und Stößen widerstehen. #REPARATURFÄHIG Die Quelle und das Netzteil und die Steuereinheit können zu Wartungszwecken und zur Aktualisierung des Produkts ausgetauscht werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. #RECYCLABLE Das Hauptprodukt und die Verpackungsmaterialien sind RECYCELBAR. Es werden keine Klebstoffe verwendet, sodass die Komponenten zur getrennten Entsorgung einfach geteilt werden können. #ENERGIESPAREN Die Effizienz von LED-Optikmodulen plus vielfältige Lichtstromanpassungsoptionen und adaptive Beleuchtungssysteme.
Spezifikation
  • Poli (πόλη) in Greek means “city”, and we have designed this for all cities where people are more important than objects. Cities for walking, stopping, meeting. #Design Poli decorates urban spaces with elegant clean shapes, which are emphasized by the light during the night, marking the landscape with luminous shapes. #Visual comfort The slightly recessed optical plane makes the sources less visible. The decorative upper cover further improves visual comfort without compromising the photometric performance of the optical system. #Flexibility The decorative upper cover with customisable colour transforms the product into an urban abat-jour. The decorative upper cover enriches and strengthens the identity of illuminated urban spaces. #No light pollution The product shapes are designed to reduce the bulk of the post connector and the load-bearing structure in order to limit the upward light reflections. #Light quality Poli is available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces even more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #IoT ready Poli can be equipped with devices to enable IoT on an urban scale. With NEMA or ZHAGA connectors, sensors and aerials can be added to the product during or after installation. #Easy to install Poli can be connected to the mains power without the need to open it. In fact, the product comes with a built-in cable and plug-socket connector for simple, quick and safe installation. #Attention to detail [1] Poli ensures proper thermal management without the use of visible heat-sink fins. [2] The top surface of the body is convex to prevent the build-up of dirt, water and snow. [3] The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPoli_post-top
  • ProduktfamiliePost Top / Pole Side / String Suspension
  • ProduktgruppePoli
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)503
  • Breite (mm)472
  • Tiefe (mm)472
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM CodeEC000062
  • ETIM NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring