Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Google-Übersetzung,
Die Farbe der Dachmembran spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz eines Gebäudes. In südlichen Klimazonen mit hohem Kühlbedarf können schwarze Membranen die Energiekosten erhöhen, während in nördlichen Klimazonen mit hohem Heizbedarf weiße Membranen denselben Effekt haben. Die neue Sure-Seal Cool Gray EPDM-Dachmembran von Carlisle schließt diese Lücke und bietet eine ausgewogene Lösung für gemischte Klimazonen. Sie vereint die Reflexionseigenschaften hellerer Membranen mit den thermischen Vorteilen dunklerer, ohne dabei die bewährten Vorteile von EPDM einzuschränken. Über Sure-Seal EPDM: Die nicht verstärkten Sure-Seal EPDM-Membranen von Carlisle eignen sich ideal für vollflächig verklebte und beschwerte Konstruktionen und zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sure-Seal EPDM besteht aus einem durchgehenden, außergewöhnlich witterungsbeständigen Material, ist in Plattengrößen bis zu 15,24 m Breite und 61 m Länge erhältlich und entspricht der Norm ASTM D4637 Typ I.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersure-seal-epdm
  • ProduktfamilieMembranes
  • ProduktgruppeEPDM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG019610
  • ETIM-NameRoofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit roofing systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes