Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

2 sliding doors and 3 drawers sideboard with reliefs

Unique ref.: 5202
Marke: Carpanese Home Italia
Produkt Familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Produkt Gruppe: Sideboard
Breite (mm): 2040
Höhe (mm): 930
Tiefe (mm): 540
Publishing Datum: 2015-07-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Sideboard 2 doors and three drawers, enriched by elegant reliefs, ideal for those who love the practicality of sliding doors without sacrificing the elegance and sophistication. Made entirely in solid wood, it is available in a wide range of finishes, all customizable


Material 1: Cherry
Material 2: Cherry
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 100

BIMobject Kategorie: Möbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands