Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion
MARTE Fliesen Kollektion

    MARTE Fliesen Kollektion

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)

    Mars ist die Steinzeug-Kollektion, die von der Schönheit natürlicher Marmorsorten inspiriert ist. Die Kollektion Marte ist in 17 Farbvarianten und 8 unterschiedlichen Formaten erhältlich und erweitert die intensive und edle Natürlichkeit von Oberflächen in Marmoroptik durch eine abwechslungsreiche und umfangreiche Kollektion, die neue Kompositionslösungen für Bodenbeläge und Wandverkleidungen ermöglicht. Die extrem feinen Zeichnungen und Farbschattierungen unterstreichen die Einzigartigkeit jedes einzelnen Details. Grautöne und intensive Farben verbinden Komfort und Schönheit, bei denen klassischer Geschmack mit zeitgenössischem Design kombiniert wird und neue glänzende Ausdrucksmöglichkeiten entstehen.

    Spezifikation
    • Formate: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Dicke: 9,4mm

      Farben:  15 Farben auf dem Katalog  

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeMarble effect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit