Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion
NEWOOD Fliesend Kollektion

    NEWOOD Fliesend Kollektion

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)

    Die Feinsteinzeugfliesen in Holzoptik von Newood zeichnen sich durch ihre unverwechselbaren Holzmaserungen und die sehr feine Holztextur aus. Dank der naturbelassenen Oberfläche für den Innenbereich und der rutschfesten Oberfläche für den Außenbereich kann damit jede Art von Bodenbelag in visueller Kontinuität gestaltet werden. Die raffinierte Farbauswahl in acht weichen Abstufungen, die angenehme Wärme bei der Berührung und optische Weichheit vermitteln, macht die Kollektion Newood zur idealen Wahl für die Gestaltung moderner, vielseitiger und flexibler Räume, die den Bedürfnissen des modernen Lebens gerecht werden.

    Spezifikation
    • Die Feinsteinzeugplatten in Holzoptik der Kollektion Newood zeichnen sich durch eine unverwechselbare Maserung und extrem feine Textur aus.

      Formate: 60x120-20x120-15x120-45x90-22,5x90-15x90-11x90

      Dicke: 9mm

      Farben : 8 Farben auf dem Katalog  

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasalgrande-padana-newood-ceramic-tile-Wood-effect
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWood effect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit