Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERRAZZO Fliesen Kollektion
TERRAZZO Fliesen Kollektion
TERRAZZO Fliesen Kollektion
TERRAZZO Fliesen Kollektion
TERRAZZO Fliesen Kollektion
TERRAZZO Fliesen Kollektion

    TERRAZZO Fliesen Kollektion

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)

    Eine Kollektion aus Feinsteinzeug, die die Gestaltung von durchgehenden Oberflächen und das Aufheben der Plattengrenzen ermöglicht, um ein nahtloses Bild zu ergeben, das gleich einem natürlichen Teppich vom Boden auf die Wände übergeht und bei dem Zufälligkeit und Unregelmäßigkeit auf elegante Weise Ordnung finden. Die zufällige Wiederholung der unregelmäßigen Zeichnung wird zum Dekor und bildet ein ausgesuchtes Muster, das das Thema des Seminato neu interpretiert und die farblichen Kontraste der Natürlichkeit des Steins hervorhebt.

    Spezifikation
    • Terrazzo ist die neue Feinsteinzeugkollektion in Granitoptik, die das Abbild eines natürlichen „Mosaiks“ aus unterschiedlich großen Steinchen wiedergibt.

      Formate: 75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60

      Dicke: 9-10mm

      Farben:  5 Farben auf dem Katalog 

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasalgrande-padana-terrazzo-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeTerrazzo effect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring