Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    W9640 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    Google-Übersetzung,

    Die Wandschränke von Case Systems werden nach den höchsten Standards hergestellt und halten dem täglichen Gebrauch und Missbrauch in stark frequentierten Umgebungen stand. Unsere Wandschränke sind für die meisten Anwendungen vorgefertigt. Wenn Sie in unserem Katalog keine Lösung für Ihr Projekt finden, arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Ihren maßgeschneiderten Schrank zu konstruieren, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Bitte kontaktieren Sie Ihren Case Systems-Händler für eine persönliche Beratung. Unser Standardangebot umfasst:

    • Allgemeiner Speicher
    • Eckschränke
    • Doppelseitige Schränke
    • Abgewinkelte Rückschränke
    • Mikrowellenschränke
    • Garderobenständer
    • Wandschränke für Arbeitsplatzbeleuchtungsanwendungen
    Spezifikation
    • • R9600 apron required at 3.78” high

      • End panels extend 3.78” past bottom at finished end conditions only

      • Door extends 3.78” past bottom of cabinet

      • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 3.78” lower.

      • 12h not available in width greater than 18 / 16h not available in widths greater than 21

      • Shown with RH finished end

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerw9640-task-lighting-wall-cabinet-with-doors
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit