Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker
Z4020 Two Student Locker

    Z4020 Two Student Locker

    Google-Übersetzung,

    Die Schließfächer von Case Systems entsprechen den höchsten Standards und halten dem täglichen Gebrauch und Missbrauch in stark frequentierten Umgebungen stand. Unsere Schließfächer sind so vorgefertigt, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind. Wenn Sie in unserem Katalog keine Lösung für Ihr Projekt finden, arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Ihren maßgeschneiderten Schrank zu konstruieren, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Bitte kontaktieren Sie Ihren Case Systems-Händler für eine persönliche Beratung. Unser Standardangebot umfasst:

    • Schließfächer zur Wandmontage
    • Hohe Schließfächer
    • Eine Vielzahl von Hakenkonfigurationen
    Spezifikation
    • • Includes two HK710 Back mounted coat hooks

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Upper compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image2)

      HEIGHT

      48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz4020-two-student-locker
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit