Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Google-Übersetzung,

    Die Schalter der Cat ® CTX-Serie sind für private und leichte gewerbliche Anwendungen konzipiert, die die Zuverlässigkeit und einfache Bedienung eines Leistungsschützschalters erfordern.

    Die Spannungserfassung und Systemsteuerung erfolgt über einen hochmodernen MX-60-Mikrocontroller, der sich an der Schranktür befindet.

    Spezifikation
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATS_CTX
    • ProduktfamiliePower distribution
    • ProduktgruppeAutomatic transfer switches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • UNSPSCNameSwitchgear systems
    • UNSPSCCode39121105
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Klassifizierung26 36 23
    • Format2014TitelAutomatic Transfer Switches
    • OmniClassNummer23-35 37 11
    • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit