Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C18 (60 HZ) 635-750 ekW Diesel Generator Set
C18 (60 HZ) 635-750 ekW Diesel Generator Set

    C18 (60 HZ) 635-750 ekW Diesel Generator Set

    3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Stromaggregaten und bietet die größte Auswahl an verfügbaren Spezifikationen. Wenn Sie ein Dieselstromaggregat mit einem Leistungspotenzial von 6,8 bis 5.720 ekW (6,8 bis 7.150 kVA) benötigen, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere dieselbetriebenen Stromaggregate nach Weltklassestandards gebaut werden und für hohe Effizienz, niedrigen Kraftstoffverbrauch und Einhaltung globaler Emissionsvorschriften sorgen. Cat ® Dieselstromaggregate sind in einer Reihe von Optionen erhältlich, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen. So ist es ganz einfach, das richtige Dieselstromaggregat für Ihren Einsatzzweck auszuwählen und zu installieren.

    DIESELGENERATOREN - DAUER-, PRIME- ODER STANDBY-STROM
    Ob Dauerstromversorgung, Primärstromversorgung oder Standby-Stromversorgung: Die kommerziellen und industriellen Dieselgeneratoren von Cat liefern zuverlässigen, sauberen und wirtschaftlichen Strom – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Jedes Cat-Dieselgeneratoraggregat ist für optimale Leistung konzipiert, konstruiert und hergestellt. Alle Hauptkomponenten werden einzeln getestet. Nach der Montage des Generatoraggregats wird die komplette Einheit bei 100 % der Nennlast und mehr auf Funktion und Sicherheit getestet.


    Ein Stromaggregat der Marke Cat bietet einen enormen Vorteil gegenüber allen anderen Marken: Sie alle werden mit dem fachkundigen Service und der umfassenden Unterstützung Ihres Cat® - Händlers vor Ort geliefert. Das beginnt bei der prompten Lieferung und setzt sich über die gesamte Lebensdauer des Dieselstromaggregats fort.

    Spezifikation
    • Generator Set Package
      • Accepts 100% block load in one step and meets other NFPA 110 loading requirements
      • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Diesel Engine
      • C18, 18.1 Liter displacement, Inline, 4-Stroke Water-Cooled Diesel Engine
      • Designed and optimized for low emissions or low fuel consumption
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator
      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator</p>
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cooling System
      • Cooling systems available to operate in ambient temperatures up to 50°C (122°F)
      • Tested to ensure proper generator set cooling

      EMCP 4 Control Panels
      • User-friendly interface and navigation
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty
      • Coverage of the entire package
      • 24 months/1000-hour warranty for standby and mission critical ratings
      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support
      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreements

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDiesel-Generator-C18-PD-T2-60Hz
    • ProduktfamilieDiesel Generator Sets
    • Produktgruppe60Hz
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)88
    • Breite (Inches)67
    • Tiefe (Inches)138
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10721
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit