Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set
G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set

    G3520H (60HZ) 2500 ekW Natural Gas Generator Set

    Google-Übersetzung,

    Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Stromaggregaten und bietet die größte Auswahl an verfügbaren Spezifikationen. Unsere Gasgeneratorsätze reichen von 50 bis 4.050 ekW (50 bis 4.500 kVA) in einer einzigen Einheit und sind einfach auszuwählen, zu genehmigen und zu installieren. Unsere industriellen und gewerblichen Gasgeneratoren haben sich für einen zuverlässigen Betrieb mit einer breiten Palette gasförmiger Brennstoffe bewährt, darunter Erdgas, Biogas aus Deponien und Fermentern, Kohlegas, Propan und alternative Brennstoffe. Wir bauen langlebige Energiesysteme mit niedrigen Lebenszykluskosten, die wir mit Steuerungen, Abgassystemen, Kraftstoffleitungen, kombinierten Kühl-, Wärme- und Stromaggregaten und Schaltanlagen integrieren.

    GASGENERATOREN – DAUER-, PRIME- ODER STANDBY-LEISTUNG
    Für Dauer-, Haupt- oder Standby-Stromversorgung liefern Cat-Gasstromaggregate für Gewerbe und Industrie zuverlässigen, sauberen und wirtschaftlichen Strom – selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Jeder Cat-Gasgeneratorsatz ist für optimale Leistung konzipiert, konstruiert und hergestellt. Alle Hauptkomponenten werden einzeln getestet; und sobald der Stromerzeuger zusammengebaut ist, wird die komplette Einheit bei und über 100 % der Nennlast auf Betrieb und Sicherheit getestet.

    Ein Stromaggregat der Marke Cat bietet einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Marken: Sie alle kommen mit dem fachmännischen Service und der umfassenden Unterstützung Ihres Cat-Händlers in Ihrer Nähe. Das beginnt bei der prompten Lieferung und setzt sich über die gesamte Lebensdauer des Gasaggregats fort.

    Spezifikation
    • Generator Set Package

      • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      EMCP 4 Control Panels

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGas-Generator-G3520H-60Hz
    • ProduktfamilieGas Generator Sets
    • Produktgruppe60 Hz
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)94.8
    • Breite (Inches)85.6
    • Tiefe (Inches)301.9
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)55744
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameGas generators
    • UNSPSCCode26111604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.16
    • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 13
    • OmniClassTitelGas Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Südamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit