Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Google-Übersetzung,

Das Cat ® MMC-S ist für industrielle/kommerzielle Installationen ausgelegt. Das MMC-S wird eine Vielzahl traditioneller und erneuerbarer Energiequellen integrieren, um eine umfassende Überwachung und Steuerung der Anlagen zu ermöglichen. Diese Anlagen können sich entweder in einer gemeinsamen Installation befinden oder über eine größere Region verteilt werden.

Spezifikation
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMMC-S
  • ProduktfamiliePower distribution
  • ProduktgruppeMicrogrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1014
  • Breite (mm)873
  • Tiefe (mm)323
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit