Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.
    Caviti

    Caviti® C10 Floor slabs for the construction of ventilated floors.

    Google-Übersetzung,
    CAVITI® ist das Ergebnis der Erfahrung von Forjados Sanitarios Caviti SL im Bau von belüfteten Böden für Wohn-, Industrie- und andere Zwecke, bei denen eine Höhe von über 5 cm belüftet werden muss, um Höhen von bis zu 150 cm oder mehr zu erreichen. Daher kann Caviti in Decken mit geneigter Druckschicht, mit geneigten Stützen, Höhenunterschieden, in Doppelebenen und zum Erreichen hoher Abschnitte verwendet werden. Das System ist optimal für den Aufbau von Fußböden in Kühlräumen, Logistikhallen, Fahrzeugdurchfahrten, Bereichen mit hoher Lastbeanspruchung oder Passivhauslösungen mit hoher Wärmedämmung, ohne die Standsicherheit des baulichen Gesamtgebäudes zu beeinträchtigen.
    Spezifikation
    • Permanent formwork on the roof slab, for a raised floor ventilated by means of a chamber, CAVITI® C-10 SYSTEM of prefabricated modular elements in thermo-injected recycled PP-PET with reaction to fire Class E. The modular pieces will be 10 cm height adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including assembly of the system, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the flat support surface (base module 780x580 mm. 26.5 pillars/m2 resulting in a support surface of 1.696 cm2/m2), which will be filled with Concrete HM-25 N/mm2, plastic consistency, Tmax.20 mm., for normal environment, made in central, even poured, compacted according to EUROCODE, p.p. vibrated, leveled and cured on screeds, forming a 5 cm compression layer. Electro-welded mesh with corrugated steel B 500 T of D=6 mm in a 15x15 cm grid, placed on site, i/p.p. of tie wire and openings for ventilation. It is recommended to use final closing pieces by rigid expanded polystyrene plate 3 cm thick (not included). Measure the executed surface applying the laying performance expressed by the manufacturer. Product with EPD Certificate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaviti-C10
    • ProduktfamilieCaviti®
    • ProduktgruppeCaviti®
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork
    • OmniClassNummer23-13 31 17
    • OmniClassTitelConcrete Formwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit