Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
    Caviti

    Caviti® C40

    Google-Übersetzung,
    CAVITI® ist das Ergebnis der Erfahrung von Forjados Sanitarios Caviti SL im Bau von belüfteten Böden für Wohn-, Industrie- und andere Zwecke, bei denen eine Höhe von über 5 cm belüftet werden muss, um Höhen von bis zu 150 cm oder mehr zu erreichen. Daher kann Caviti in Decken mit geneigter Druckschicht, mit geneigten Stützen, Höhenunterschieden, in Doppelebenen und zum Erreichen hoher Abschnitte verwendet werden. Das System ist optimal für den Aufbau von Fußböden in Kühlräumen, Logistikhallen, Fahrzeugdurchfahrten, Bereichen mit hoher Lastbeanspruchung oder Passivhauslösungen mit hoher Wärmedämmung, ohne die Standsicherheit des baulichen Gesamtgebäudes zu beeinträchtigen.
    Spezifikation
    • Reinforced concrete ventilated screed, made with high compactness and moderate shrinkage water-repellent concrete HA-25 N/mm2, plastic consistency, Tmax.20 mm, for type IIa environment, designated as HA-25/P/20/IIa, prepared in central, in compression layer of Y cm, even poured, placed and reinforced with mesh 15x15x6, pp of joints, sawing them, compacted, p.p. of vibrating, screeding, troweling, curing and permanent formwork for the formation of ventilation with a raised floor by means of a chamber, Caviti type of thermoinjected recycled PP-PET prefabricated modular elements. The modular pieces CAVITI® C40 with a height of 40 cm adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including the supply of parts and assembly, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the support surface (base module 750x500 mm 2.67 pillars m2 resulting in a surface of support of 726 cm2/m2), which will be filled with concrete. Fully finished. Including transportation to the concrete work, cutting of pieces for special solutions such as the meeting with supports and final closing pieces (if necessary), proportional part of auxiliary means and small material. According to NTE-RSS and EUROCODE. Measurement criteria: projected area according to graphic documentation of the Project. Product with EPD Certificate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaviti-C40
    • ProduktfamilieCaviti®
    • ProduktgruppeCaviti®
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-04
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork
    • OmniClassNummer23-13 31 17
    • OmniClassTitelConcrete Formwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit