Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS BarnDoorTrack

CS BarnDoorTrack

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der CS BarnDoorTrack bietet die ideale Lösung, um eine klassische Scheunentorästhetik zu erzielen.

Diese Schiene ist ideal, um Ihrem modernen Bauernhaus einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Sie kombiniert Funktionalität mit Stil und sorgt für einen reibungslosen Betrieb und ein elegantes Aussehen.

Für eine schnelle und einfache Montage verfügt die Schiene über vorgefertigte Befestigungsschlitze. Die Schiene ist schwarz eloxiert und wird komplett mit Befestigungswinkel, Anschlägen, Türaufhängern und T-Führung geliefert.

Der CS BarnDoorTrack kann außerdem mit der Soft-Close-Funktion SofStop® aufgerüstet werden, wodurch er sich ideal für ruhige Umgebungen wie Schlafzimmer, Büros und Patientenzimmer eignet.

Spezifikation
  • Features

    • The track is high-quality, heavy-duty extruded aluminum.
    • Track can be easily adjusted to allow for different wall clearances with baseboard & moulding.
    • No exposed fasteners provide a clean look.
    • Ultra smooth running acetal wheels.
    • Pre-machined mounting holes. Additional holes can be drilled on-site to match studs.
    • Anti-jump system ensures wheels cannot jump off the track.
    • Available with SofStop® 264lb soft close/soft open kit (suitable for retrofit). The minimum recommended door width is 32"

    Technical Details

    Track Finish: Black Anodized

    Maximum Weight Per Track: 650 lb (300kg)

    Maximum Door Weight: 400 lb* (180kg) (*Doors over 400 lb require extra hangers or a customized solution), 264 lb with SofStop

    Minimum Door Thickness: 1-1/4" (32mm)

    Track Lengths: 6', 7', 8', 9', 10', 13', 14', 15', 16', 17', 18' and 19’ pre-cut lengths

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-barndoortrack
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeBarn Door Tracks
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür