Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

Google-Übersetzung,
3D-Topfscharniere: garantiert durch strenge Haltbarkeitstests und für Brandschutztüren bis zu 120 Minuten getestet, ist 1131s noch vielseitiger durch den großen Spalt zwischen den Flügeln.
Spezifikation
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEAM_hinges_model1131s
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1131s
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)32
  • Tiefe (mm)29
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit