Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Concentric Vent Lengths bestehen aus UL1738- und ULCS636-zertifiziertem Polypropylen und integrieren die Verbrennungsluftzufuhr mit der branchenführenden Abgastechnologie von Centrotherm durch eine ästhetisch ansprechende, pulverweiße Außenverkleidung. InnoFlue Concentric Vent Lengths bieten dieselbe einfache und effiziente Entlüftungslösung und reduzieren gleichzeitig die Anzahl der Komponenten sowie die Anzahl der Wand- und Dachdurchdringungen. Die luftdichten Concentric Vent Lengths lassen sich ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel verschließen.

  • Integriertes Ansaug-/Abluftsystem reduziert Komponenten und Wand-/Dachdurchdringungen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Die pulverweiße Außenseite sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
  • Vollständiges Sortiment an Adaptern, Zubehör und Anschlüssen.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400400350GTIN0815010013335Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight173.99 mm / 6.8 inchDiameter air inlet pipe160 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight3.75 kg / 8.3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length187.96 mm / 7.4 inchPackaging / Trade height173.99 mm / 6.8 inchNumber per packaging1Gross weight4.876 kg / 10.7 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-6-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • ProduktfamilieVent Lengths
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA