Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken mit Überlauf. Unterbrochene Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit