Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    Google-Übersetzung,

    Spüle mit rückseitiger Bohrung für Wandablauf, ohne Überlauf.


    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELICE_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428551001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit